本产品已停止供应于: 2021年1月20日
- 商品编号:
- DK 7856.023
- 型式
- 带铺设穿引护套
- 产品描述
- 用于在网络机柜中安装 PSM 母线。
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 2 个安装角支架
包括固定件
固定适配器
固定压盖板 - 安装可能性
- 移动式,用于自由接近的 19˝ 平面
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.985 kg
- 毛重
- 1.169 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177564480
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 安装附件
- 资料
- 信息表