连接电缆 用于 PSM 母线 型号: DK 7856014 已连接的电缆配备 C13(插座)和 C14(插头)。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: DK 7856014 产品描述 已完全连接的电缆配备转换插头 C13(插座)和 C14(插头)。 插头(型号) IEC 插头 C14 额定电流(最大) 10 A 尺寸 长度: 0.5 m 插座 IEC 插座 C13 包装单元 2 件 净重 0.16 kg 毛重 0.199 kg 税率号 85444290 EAN 4028177519138 ETIM 9 EC001576 ECLASS 8.0 27060402 产品描述 连接线 C13 (jack)C14 连接器