电缆锁定装置 PSM 用于 EN 60 320 C13 插头型式的所有模块 商品编号: DK 7856.013 保护终端设备的所有连接电缆,防止供电线意外拔出。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: DK 7856.013 产品描述 对终端设备的所有连接电缆都作了防止电源意外拔出的措施。两根电缆需要两个固定销。 说明 只有使用连接电缆 7856.014 才能实现良好的锁定功能 包装单元 20 件 净重 0.02 kg 毛重 0.048 kg 税率号 85444290 EAN 4028177519121 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 产品描述 进线 锁 用于 PSM-模件 (一包二个0)