- 型号:
- DK 7856170
- 型式
- 过压保护,形式 3
- 产品描述
- 电流母线被预先接通。每个三相输入的电流母线均具备超压防护装置。也可加装超压防护装置。
- 插头(型号)
- Wago X-Com
- 每个供电电源的相数
- 3~
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 说明
- 每个供电电源均需要一个过压保护器。
- 插座
- Wago X-Com
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.799 kg
- 毛重
- 0.82 kg
- 税率号
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- 产品描述
- CMC 过电保护
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书