连接电缆 用于 PSM 母线

型号: DK 7856026

预先配置的连接电缆用于电源系统模块。

型号:
DK 7856026
型式
1 相位
插头(型号)
CEE (P+N+PE)
额定电流(最大)
16 A
尺寸
长度: 3 m
插座
Wago X-Com
包装单元
1 件
净重
0.67 kg
毛重
0.68 kg
税率号
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
PSM 单 PHASE 连接线