用于 PSM/PDU 的连接电缆

商品编号: DK 7200.217

连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。

商品编号:
DK 7200.217
型式
延长电缆
产品描述
连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。PVC 3 极缆线。
插头(型号)
IEC 插头 C20
额定电流(最大)
16 A
尺寸
长度: 1.8 m
插座
IEC 插座 C19
包装单元
1 件
净重
0.32 kg
毛重
0.34 kg
税率号
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
PSM/PDU 连接线 用于 2m C19