- 商品编号:
- DK 7955.133
- 型式
- PDU Basic
- 产品描述
- IT 领域使用的坚固紧凑型基本版配电组件用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 62 mm
长度: 1,365 mm
- 插座数量和型号
- 24 x C13 / 6 x C19
- 插座
- 24 x IEC 插座 C13
6 x IEC 插座 C19
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 60950-1
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≥ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.634 kg
- 毛重
- 5.931 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177684959
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
基本型PDU,32A/3P C13*24/C19*6