本产品已停止供应于: 2020年4月30日
- 商品编号:
- DK 7955.020
- 产品描述
- 通过万用锁锁住插入的 IEC 60 320 C14 或 C20 插头避免无意拔出。锁可调整并且与插头形状相吻合。因此为一般市场通用的连接电缆打造独立于制造商的安全插头连接。
- 材料
- 塑料 (PA 12)
- 颜色
- RAL 9005
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.11 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- PDU C14/C20插头通用锁