- 商品编号:
- DK 7857.009
- 型式
- 应用范围 VFI-SS-111 的插入式模块化在线双转换式 USV
- 产品描述
- ABB 合作方的 UPS 系统在机械和电气方面极佳内置于 RiMatrix IT 基础设施标准构件中,为计算中心通用电源供应链的重要组件。可靠避免电源干扰或停电。
- 您的获益
- 由于具备规定的标准包项目规划简便。
- 节省能耗。
- 无需维护并提高使用寿命
- 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。
- "Plug & Play" 通过预定义传动齿轮网络接入 Rittal DCIM Software RiZone
- 作用方式
- 集中并行结构带独立的,由各模块分配的控制器和电池挽具(选装件)
- 供货范围
- 基本模块和 UPS 模块按照规范安装
配有 UPS 电源模块(根据配置)
- 选项
- 外部电池组带标准备份时间(可扩展)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 至 200 kW
- ABB UPScale TS 8 至 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- 3 相位网络连接
- 说明
- 不受所选型号影响,不带电池
- 监控系统
- SNMP 网卡带可选服务器停机功能
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 94039910
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- 产品描述
-
ABB 的三相 UPS 系统,在双转换运行中的效率高达 96 %,每个机架的功率等级可选择 10 kW 至 200 kW。