- 商品编号:
- SV 9690.033
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
安装角规:钢板,2 mm
null - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
安装角轨:镀锌
null - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 54 kg
- 毛重
- 54.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 137.31 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- EAN
- 4028177044210
- 产品描述
- VX ESS 储能系统框架,宽x高x深:800x2000x800 mm,带内部扩装
- 资料
- 说明书