- 型号:
- SV 9342.400
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 接线方式
- 框型接线柱
- 额定电流 最大
- 100 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 100 A,NLRV/7
- 导线出线
- 上面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 72 mm
高度: 210 mm
- 圆导线连接
- 10 ‐ 35 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 10 x 7.8 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.57 kg
- 毛重
- 0.576 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.114
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177503694
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
连接转换器100A 690V 72x210mm