CB 元件适配器 3 极

型号: SV 9342610

CB 通用元件适配器,简化断路器安装

型号:
SV 9342610
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
接线端子盖板
滑动块
接线方式
框型接线柱
额定电流 最大
250 A
额定工作电压
690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 250A,DIVQ/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数
3 极
尺寸
宽度: 105 mm
高度: 240 mm
圆导线连接
35 ‐ 120 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
18.5 x 15.5 mm
适用于制造商(类型)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
认证
UL
包装单元
1 件
净重
1.299 kg
毛重
1.311 kg
铜成分(kg/件)
0.426
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
Technical Data sheet