- 型号:
- SV 9344130
- 型式
- 用于安装板安装
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001
- 用于叠层铜母线的接线区
- 接线区宽度: 32 mm
接线区高度: 10 mm
- for mounting plate assembly
- 是
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M10
- 最大额定工作电流
- 250 A
- 额定工作电压
- 400 V - 690 V, 3~
- 用于 NH 规格
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 184 mm
高度: 298 mm
- 圆导线连接
- 10 ‐ 150 mm²
- 极数
- 3 极
- 带电子式熔丝监控
- 是
- 圆导体横截面
- 10 ‐ 150 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.3 kg
- 毛重
- 2.343 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.3
- 税率号
- 85365080
- EAN
- 4028177540620
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
-
SV NH-加载隔离GR.1, 250A, 690V