CB 元件适配器 3 极

商品编号: SV 9635.100

用于机械式固定和直接接触安装板的断路器。

商品编号:
SV 9635.100
作用方式
用于机械式固定和直接接触地板上的功率开关
通过可灵活设置的固定点 (M4) 安装功率开关
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
说明
在选择 CB 元件适配器时,必须注意电子功率开关的固定间距
根据使用的功率开关而定,可能会导致功率降低
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大
160 A
额定工作电压
600 V (直流), 3~
690 V (交流), 3~
极数
3 极
尺寸
宽度: 90 mm
高度: 160 mm
深度: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
导线出线
上/下
适用于制造商(类型)
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
包装单元
1 件
净重
0.58 kg
毛重
0.582 kg
铜成分(kg/件)
0.276
税率号
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
基本技术信息