- 型号:
- SV 3431020
- 型式
- For 60 mm busbar systems
- 材料
- 玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银硬质铜
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 导线出线
- 上面
- 接线方式
- 框型接线柱
- 最大额定工作电流
- 100 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 用于 NH 规格
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 53 mm
高度: 213 mm
- 圆导线连接
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 极数
- 3 极
- Round conductor cross-section
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.619 kg
- 毛重
- 0.64 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.15
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
-
SV NH母线式熔断器开关