- 型号:
- SV 9677.100
- 型式
- 3 极,接线方向可转换
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:局部镀银硬质铜 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016 - 用于 NH 规格
- 1
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺栓 M12
- 极数
- 3 极
- 额定工作电压
- 800 V (AC), 3~
- 最大额定工作电流
- 250 A
- 说明
- 在带防接触保护盖板的母线中使用组件时,必须使用接触线夹
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 用于互感器安装
- 是
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 670 mm - 圆导线连接
- 6 ‐ 240 mm²
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.78 kg
- 毛重
- 5.18 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.73
- 税率号
- 85365080
- EAN
- 4028177705487
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 产品描述
- 条形熔断器开关,规格1,3级操作
- 资料
- 安全说明书
- 说明书