电流互感器

型号: SV 9677880

用于感应测量通过电流。

型号:
SV 9677880
产品描述
紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
材料
聚酰胺
用于结构尺寸
1 - 3
与型号相匹配
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
额定功率
2.5 VA
接线方式
圆形导体 2.5 mm² (长度1.5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
圆导线连接
2.5 ‐ 4 mm²
额定频率
50 ‐ 60 Hz
包装单元
1 件
净重
0.3 kg
毛重
0.32 kg
税率号
85043129
EAN
4028177705272
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
电流互感器,用于NH条形熔断器开关,size 1~3 , 600 A/5 A,
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
基本技术信息