电流互感器

型号: SV 9677885

用于感应测量通过电流。

型号:
SV 9677885
产品描述
紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
材料
聚酰胺
用于结构尺寸
3
与型号相匹配
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
额定功率
2.5 VA
接线方式
框型接线柱
Insuslation material (class)
H
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
圆导线连接
2.5 ‐ 4 mm²
额定频率
50 ‐ 60 Hz
包装单元
1 件
净重
0.168 kg
毛重
0.17 kg
税率号
85044085
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 电流互感器 600 A/5 A,用于规格 NH3条形熔断器负荷开关/接口和设备适配器 (SV 9677.XXX)
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息