- 型号:
- AS 4055922
- 型式
- 箱体加工
平板件加工
获得专利的压力板内嵌铣切金属屑抽吸装置
高性能转轴确保最小量润滑油使用
自动检测工具
DIN 工具
气动夹紧装置
(美国型)
- 产品描述
- Perforex 加工中心是一台 4 轴 CNC 机床,用于标准机柜的机加工,可自动完成平板件及小箱体的钻孔、攻丝及铣切加工等。Perforex 2101 加工中心是系列产品中最灵活的一款,可对所有紧凑型及大机柜进行机加工。
- 您的获益
- 投资回报可在短期内实现 (ROI) 且显著提高竞争力
- 极短的运行时间并且同时具有同等优质的加工品质
- 基于网络的软件可确保数据的一致性
- 通过清晰的 HMI 和 24 英寸屏幕便捷地进行操作
- 自动更换刀具,集成有刀具长度测量
- 由于配有最小量润滑系统和压板,因此加工时对刀具友好
- 钻孔和铣削时自动吸除切屑
- 高性能主轴可确保快速、准确、可靠地进行加工
- 带有气动夹紧装置的直观夹紧系统 - 针对控制柜部件进行了优化
- 供货范围
- Perforex MT S 可根据项目信息进行配置
- 材料可加工
- 铝
- 钢
- 不锈钢
- 塑料
- 铜
- 机器选配件
- 信号柱 4055.954
- 侧面通道 4055.952
- 支托臂系统 4055.951
- 2000 mm 立方体加工 4055.953
- 2 个附加零点,用于多部件加工 4050.066
- Access from the left 4055.950
- 机器控制装置
- 使用威图面板处理中心 (RiPPC) 进行任务控制
- 通过威图 HMI 操作
- 安全
- 符合 DIN EN ISO 13857 标准的安全栅栏
- 机器前后的光学保护装置
- 即使在断电的情况下,也能安全地制动轴
- 接口
- 威图面板处理中心 (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- 威图配置系统
- 导入 DXF 数据
- 说明
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 4,600 mm
高度: 2,450 mm
深度: 3,750 mm
- 压缩空气接口
- 6 巴
- 平板件加工工件重量(最大)
- 250 kg
- 控制柜加工工件重量(最大)
- 300 kg
- 刀座数量
- 21
- 加工精度
- ± 0.2 mm
- X/Y 轴速度
- 60,000 mm/min
- Z 轴速度
- 12,000 mm/min
- 主轴转速(最大)
- 21,000 rpm
- 主轴功率(最大)
- 11 kW
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定电流 最大
- 6.2 A
- 额定工作电压
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- 加工速度(最大)
- 1,500 mm/min
- 可夹紧的箱体最小尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 100 mm
深度: 140 mm
- 可夹紧的箱体最大尺寸
- 宽度: 1,400 mm
高度: 1,600 mm
深度: 1,600 mm
- 可夹紧的平面部件最小尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 100 mm
深度: 1.25 mm
- 可夹紧的平面部件最大尺寸
- 宽度: 2,450 mm
高度: 1,700 mm
深度: 5 mm
- 箱体中的最大可加工面积
- 宽度: 1,200 mm
高度: 1,600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2,300 kg
- 毛重
- 2,720 kg
- 税率号
- 84596110
- EAN
- 4028177971448