- 商品编号:
- AS 4050.042
- 产品描述
- 用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上更出色地加工工件。
- 您的获益
- 低振动
- 更快速的进料速度可高达 1.5 m/min
- 低噪音
- 延长模具使用寿命
- 夹紧工件时优化手动操作
- 供货范围
- 刷条
直径 6 mm 的高性能铣刀 - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- 与型号相匹配
- 4050.107
- 4055.920
- 4055.921
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 28.6 kg
- 毛重
- 28.6 kg
- 税率号
- 84669360
- EAN
- 4028177803633
- ECLASS 8.0
- 36609290
- 产品描述
- Performance package for Perforex machining centre
性能优化包
商品编号: AS 4050.042
性能套件,用于在 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心上更出色地加工工件。