性能优化包

商品编号: AS 4050.044

性能套件,用于在 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心上更出色地加工工件。

商品编号:
AS 4050.044
产品描述
用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上更出色地加工工件。
您的获益
低振动
更快速的进料速度可高达 1.5   m/min
低噪音
延长模具使用寿命
夹紧工件时优化手动操作
供货范围
刷条
直径 6 mm 的高性能铣刀
number milling cutter
10
Number brush strips
24
与型号相匹配
4050.108
4055.925
4055.926
包装单元
1 件
净重
25.4 kg
毛重
26.76 kg
税率号
84669360
EAN
4028177803664
ECLASS 8.0
36609290
产品描述
Performance package for Perforex machining centre