铣刀延长器带夹紧钳

型号: AS 4050056

延长标准 6 mm 铣刀,带 FRX-16 mm 夹钳。

型号:
AS 4050056
产品描述
延长件,用于带 FRX-16 mm 夹紧钳的标准 6 mm 铣刀,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
与型号相匹配
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
尺寸
长度: 16 mm
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1 kg
税率号
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
产品描述
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!