- 型号:
- AS 4050720
- 型式
- 可在必要时轴向或径向夹紧钢刀片
钢刀片双侧磨削
HSS B30 - 产品描述
- 通用去毛刺器,用于为孔和边缘去除毛刺。
- 您的获益
- 刀片自动选择最佳位置
- 刀片支架长度可调
- 操作简单
- 轻松去毛刺
- 符合人体工程学的手柄型式
- 材料
- 手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料
刀片支架:钢质
刀片:硬化钢刀片,配备 PVD TiN(钛氮化物)涂层 - 颜色
- 手柄:黑色和红色
- 供货范围
- 手柄
刀片支架
包括钢刀片 - 刀片直径
- 3 mm
- 刀片长度
- 47 mm
- 手柄直径
- 25 mm
- 手柄长度
- 110 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.08 kg
- 毛重
- 0.1 kg
- 税率号
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803