夹紧框架

商品编号: AS 4050.080

在 Perforex BC 加工中心和 Perforex MT 加工中心上的立方体加工区对箱体进行并行加工,减少了准备工作,提高了生产效率。

商品编号:
AS 4050.080
型式
气动夹紧装置
产品描述
可在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的立方体加工区域,对箱体进行平行加工。
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
说明
仅可针对两门式型号,在加工中心 BC (订货号 4050.230)中使用夹紧框架(订货号 4050.080) 。
与型号相匹配
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
可夹紧的箱体最大尺寸
宽度: 510 mm
高度: 510 mm
深度: 600 mm
可夹紧的箱体最小尺寸
宽度: 80 mm
高度: 100 mm
深度: 80 mm
包装单元
1 件
净重
25 kg
毛重
25 kg
税率号
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
产品描述
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm