- 型号:
- AS 4050064
- 型式
- 铜排母线可延伸长达 2000 mm
- 厚度为 5 mm 时可调整的高度
- 100 ‐ 2,200 mm
- 可调整的高度(最大)
- 10 ‐ 100 mm
- 厚度为 10 mm 时可调整的高度
- 100 ‐ 2,200 mm
- 与型号相匹配
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 10 kg
- 毛重
- 10 kg
- 税率号
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 产品描述
- AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm