接触轨夹具

型号: AS 4050082

用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上便捷地夹紧铜排/母线。

型号:
AS 4050082
型式
同时夹紧三个小型铜母线(材料厚度为 5 mm 或 10 mm)
产品描述
Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的母线夹具,能便捷地加工铜排。适用于钻孔和螺纹切削。
厚度为 5 mm 时可调整的高度
150 ‐ 300 mm
可调整的高度(最大)
30 ‐ 120 mm
厚度为 10 mm 时可调整的高度
150 ‐ 1,000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
与型号相匹配
4050.101
4055.911
4055.912
包装单元
2 件
税率号
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
产品描述
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm