2000 mm 立方体加工 用于 Perforex MT 2101 S 型号: AS 4055.953 通过这种带加长支承面的机器配置,可加工的立方体深度最大可达 2000 mm。由此还可确保在 Perforex MT S 加工中心上加工无法拆解的箱体。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AS 4055.953 型式 电动式深度调节,包括隔膜夹紧系统气动夹紧装置 产品描述 通过这种带加长支承面的机器配置,可加工的立方体深度最大可达 2000 mm。由此还可确保在 Perforex MT 加工中心上加工无法拆解的箱体。 您的获益 深度可调节 应用范围可扩展、更灵活 操作简便 准备工作减少 提高生产率 包装单元 1 件 净重 95 kg 毛重 100 kg 税率号 84571090 EAN 4028177967496