机组 用于 Perforex LC 3030

型号: AS 4050331

可选择将机组放置在机器的左侧或右侧。

型号:
AS 4050331
型式
左边
产品描述
可选择将机组放置在机器的左侧或右侧。
您的获益
机组的放置位置可变 - 根据生产车间中的空间条件和安装位置而定
安置面积
宽度: 1,537 mm
高度: 3,379 mm
深度: 3,513 mm
说明
不可改装
与型号相匹配
4050330
4050335
包装单元
1 件
净重
0.001 kg
毛重
0.001 kg
税率号
73069000
EAN
4028177952447
产品描述
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm