- 商品编号:
- AS 4050.553
- 型式
- 现代操作方案,采用 21.5 英寸全高清多点触控屏和 Terra 迷你 PC(i5 处理器)
For support rails including punching function for slots and transverse holes
每个定位板五种 DIN 导轨尺寸
铣削终端 CT M
- 产品描述
- 利用全自动切割中心 CT M,可手动切割布线槽、线槽盖板和支承轨。CT M 型切割中心右侧可选择加装存储系统,并配备标签打印机。如需加工超出标准范围的支承轨类型,可额外选配切换系统 (4050.559)。
- 您的获益
- 快速、精确、可靠作业
- 操作简单
- 用户友好型和安全的操作
- 高性能工具确保切口整洁
- 相对于手动切割显著地省时省力
- 优化切割流程确保最低的成本浪费
- 切削过程中止动器自动空运转
- 供货范围
- 铣削终端 CT M
操作单元
- 使用范围
- 手动切割
- 材料可加工
- 钢
- 铝
- 铜
- 塑料
- 机器选配件
- 标签打印机 4050.557
- 存储系统 4050.558
- 接口
- 通过 RiPanel Processing Center 导入 Eplan Pro Panel 数据
- 支持 CSV 列表数据导入
- 说明
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 4,000 mm
高度: 2,230 mm
深度: 673 mm
- 电缆槽最大可调节高度
- 100 mm
- 电缆槽最大可调节宽度
- 125 mm
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 支承轨型号
- DIN 导轨 15(根据 EN 60 715)
- DIN 导轨 35/15(根据 EN 60 715)
- DIN 导轨 35/7.5(根据 EN 60 715)
- 汇流条 CU 3/10
- null
- 用于壁厚(最大)
- 2.5 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 270 kg
- 毛重
- 270 kg
- 税率号
- 84623290
- EAN
- 4028177026704
- 产品描述
-
AS 全自动切割中心 CT M