- 型号:
- AS 4050565
- 型式
- 现代操作方案,采用 21.5 英寸全高清多点触控屏和 Terra 迷你 PC(i5 处理器)
用于支承轨,含纵横孔冲压功能
每个定位板五种 DIN 导轨尺寸
(美国型)
铣削终端 CT H
- 您的获益
- 快速、精确、可靠作业
- 操作简单
- 用户友好型和安全的操作
- 通过高性能工具,实现无毛刺洁净切割
- 相对于手动切割显著地省时省力
- 优化切割流程确保最低的成本浪费
- 切削过程中止动器自动空运转
- 供货范围
- 铣削终端 CT H
操作单元
- 材料可加工
- 钢
- 铝
- 铜
- 塑料
- 机器选配件
- 标签打印机 4050.557
- 存储系统 4050.558
- 接口
- 通过 RiPanel Processing Center 导入 Eplan Pro Panel 数据
- 支持 CSV 列表数据导入
- 说明
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 4,000 mm
高度: 1,850 mm
深度: 673 mm
- 电缆槽最大可调节高度
- 100 mm
- 电缆槽最大可调节宽度
- 125 mm
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 60 Hz
- 支承轨型号
- DIN 导轨 15(根据 EN 60 715)
- DIN 导轨 35/15(根据 EN 60 715)
- DIN 导轨 35/7.5(根据 EN 60 715)
- 汇流条 CU 3/10
- C 型安装角轨 34 x 15(符合 EN 60715)
- 用于壁厚(最大)
- 2.5 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 270 kg
- 毛重
- 300 kg
- 税率号
- 84571090