WT 振动输送器

型号: AS 4051223

WT 43 振动输送器,用于在 WT C 全自动线缆加工中心上输送带塑料套环的松散电缆芯线套管(横截面为 4.0 和 6.0 mm²)。

型号:
AS 4051223
您的获益
安全地送入接线端头
便捷地进行耗材更换
供货范围
WT 43 振动输送器
使用范围
用于横截面为 4.0 mm² 和 6.0 mm² 的散装电缆芯线套管
说明
振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
标准
AEH DIN 46228
与型号相匹配
4051.205
4051.210
税率号
84799070
EAN
4028177981119