- 型号:
- AS 4051229
- 产品描述
- 用于将线缆从线缆存储料架引导至全自动线缆加工中心WT 的进线模块,同时用于线缆处理系统中各个系统模块的布线路径规划。
- 您的获益
- 始终具有最高品质
- 使用方便
- 确保金属丝的最佳运行特性
- 经验证的软管材料
- 材料
- 特氟龙
- 供货范围
- 1 VE = 50 m 特氟龙软管
- 说明
- 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
- 如需精确的布线设计,请咨询您的威图专家
- 与型号相匹配
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- 尺寸
- 长度: 50 m
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 39173900
- 产品描述
- 用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心,或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。