电缆存储系统 XL 用于 WT 全自动线缆加工中心

型号: AS 4051037

通过模块化的电缆存储系统 XL,可在两层中分别存储 6 个电缆桶,节省空间。通过该中央电缆存储系统,可将 12 种电缆通过电缆导轨以可控的方式送入 Wire Terminal 全自动线缆加工中心。根据所要使用电缆的数量,可通过附加模块在左右两侧将电缆存储系统扩展到最多 36 个电缆容器。

型号:
AS 4051037
产品描述
通过模块化的电缆存储系统 XL,可在两层中分别存储 6 个电缆桶,节省空间。通过该中央电缆存储系统,可将 12 种电缆通过电缆导轨以可控的方式送入 Wire Terminal 全自动线缆加工中心。根据所要使用电缆的数量,可通过附加模块在左右两侧将电缆存储系统扩展到最多 36 个电缆容器。
您的获益
由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。
技术数据
用于最大尺寸为 500 x 500 mm 的大电缆桶
将电缆受控地送入 WT 全自动线缆加工中心
允许的最大负荷,下层:540 kg(相当于 6 个 90 kg 的电缆桶)
允许的最大负荷,上层:210 kg(相当于 6 个 35 kg 的电缆桶)
供货范围
中央单元
安置面积
宽度: 1,550 mm
高度: 2,250 mm
深度: 1,050 mm
与型号相匹配
4051.024
4051.036
包装单元
1 件
净重
170 kg
毛重
180 kg
税率号
94032080
EAN
4028177964556
资料
说明书