压线机 LD-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心

型号: AS 4051022

电气驱动的压线机用于加工横截面为 4-6 mm² (AWG 12 - 10) 的散装接线端头,压接长度为 10-12 mm。LD-I 压线机带有与 WT 全自动线缆加工中心数据交互和功能集成的的接口。LD-I 压线机设有一个用于通信和在 WT 全自动线缆加工中心中全面集成功能的接口。

型号:
AS 4051022
产品描述
电气驱动的压线机用于加工横截面为 4-6 mm² (AWG 12 - 10) 的散装接线端头,压接长度为 10-12 mm。LD-I 压线机带有与 WT 全自动线缆加工中心数据交互和功能集成的的接口。LD-I 压线机设有一个用于通信和在 WT 全自动线缆加工中心中全面集成功能的接口。
您的获益
操作简便
安全且快速地加工接线套筒
全自动双层料库,适用于 4 mm² 和 6 mm² 的电缆,无需设置接线端头
由于完全集成在 WT 全自动线缆加工中心中,在电缆装配过程中无需手动步骤
技术数据
压线范围 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
4 mm² 时的压接长度:10 mm (0.39 in.) 或 12 mm (0.47 in.)
6 mm² 时的压接长度:12 mm (0.47 英寸)
可插入长度 28 mm (1.10 in.)+ 压接长度
说明
梯形标准铆模 - 可供询价
对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
与型号相匹配
4051.024
4051.036
包装单元
1 件
净重
40 kg
毛重
42 kg
税率号
84633000
EAN
4028177964426
声明
符合性声明
资料
说明书