本产品已停止供应于: 2022年10月30日
- 型号:
- AS 4051010
- 产品描述
- 通过该功能模块,能以最佳方式全自动地对 0.5 - 6 mm² 的电缆进行加工和标记。因此,WT 全自动线缆加工中心的常规加工横截面从最大 2.5 mm² 扩展到 6 mm²。
- 您的获益
- 通过全自动电缆预装装置加速流程,配置有个性化压线装置和挑选装置
- 从 E-CAD 工具到生产流程的紧凑式联网
- 电缆预装装置的生产流程提速 8 倍
- 始终具有最高品质
- 应用范围可扩展、更灵活
- 供货范围
- 导轮
送料库
电缆定心装置
旋转单元上的导线管
电缆头
向 LD-I 压线机送料 - 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8 kg
- 毛重
- 10 kg
- 税率号
- 84571090
- EAN
- 4028177964457