- 商品编号:
- AS 4051.240
- 产品描述
- 利用该打标选件,可对预制线缆进行自动标记。该自动打标系统集成在 WT 的全自动流程中。
- 您的获益
- Intelligent ink management with 50% solvent recovery for stable print quality
- 墨盒快装系统,便于操作
- Reduced-maintenance operation in Wire Terminal WT C with SMART.CARE for maximum operational reliability (up to 5 years without maintenance)
- 打标头自清洁功能可自动清除墨粉等杂质,无需人工清理
- 自助服务功能,带动画操作向导的逐步指导
- 颜色
- 白色
- 供货范围
- 含 1 瓶白色墨水(79000-00225,950 ml)和 2 瓶稀释剂(77001-00230,950 ml)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 20.5 kg
- 毛重
- 21.5 kg
- 税率号
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 产品描述
- 利用新型 IQ.JET 打标选件,可对预制线缆进行自动白色标记。该自动打标系统集成在 WT C 的全自动流程中。预制线缆的标记样式可通过全自动线缆加工中心自定义,或通过 Eplan 工具联网配置。