- 商品编号:
- AS 4051.026
- 产品描述
- 模块化和紧凑化的电缆架和电缆导轨系统用于将电缆有序地引入到 WT 电缆终端电缆预装机中。
- 您的获益
- 存储节省空间,每层分别存放六个电缆架
- 有序稳固的电缆引导
- 用于个性化扩展方案的模块化系统
- 技术数据
- 允许的最大负荷,下层:540 kg(相当于 6 个 90 kg 的电缆桶)
- 允许的最大负荷,上层:210 kg(相当于 6 个 35 kg 的电缆桶)
- 供货范围
- 中央单元
- 安置面积
- 宽度: 1,200 mm
高度: 2,250 mm
深度: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- 说明
- 通过模块化扩展一个左侧和右侧的电缆架,可以将入口的存放和引线容量扩展至 36 个电缆架。
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 130 kg
- 毛重
- 140 kg
- 税率号
- 84662020
- EAN
- 4028177940338
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 产品描述
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto