电缆架 用于 WT 全自动线缆加工中心

型号: AS 4051027

用于 WT 电缆终端的模块化电缆架和电缆导轨系统。

型号:
AS 4051027
产品描述
模块化和紧凑化的电缆架和电缆导轨系统用于将电缆有序地引入到 WT 电缆终端电缆预装机中。
您的获益
存储节省空间,每层分别存放六个电缆架
有序稳固的电缆引导
用于个性化扩展方案的模块化系统
技术数据
允许的最大负荷,下层:540 kg(相当于 6 个 90 kg 的电缆桶)
允许的最大负荷,上层:210 kg(相当于 6 个 35 kg 的电缆桶)
供货范围
附加模块
安置面积
宽度: 1,200 mm
高度: 2,250 mm
深度: 800 mm
Number wire containers
12
说明
通过模块化扩展一个左侧和右侧的电缆架,可以将入口的存放和引线容量扩展至 36 个电缆架。
与型号相匹配
4051.024
4051.036
包装单元
1 件
净重
130 kg
毛重
140 kg
税率号
84662020
EAN
4028177940307
ECLASS 8.0
17139201
产品描述
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
资料
说明书