- 型号:
- AS 4053400
- 产品描述
- 精确生产的螺旋工具带长杆用于工业应用。
- 您的获益
- 坚固型装载箱
- 安全存放
- 技术数据
- 适配模具 E 6.3 (¼")
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 供货范围
- 套件带 6 个刀头
可视窗
- 刀头类型
- SL 3.5 x 0.6 mm
- SL 4 x 0.8 mm
- SL 5.5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- 长度
- 73 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.099 kg
- 税率号
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 产品描述
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft