本产品停止供应于: 2023年12月31日
- 商品编号:
- AS 4053.410
- 产品描述
- 精确生产的螺旋工具带长杆用于工业应用。
- 您的获益
- 坚固型装载箱
- 安全存放
- 技术数据
- 适配模具 E 6.3 (¼")
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 供货范围
- 套件带 6 个刀头
可视窗 - 刀头类型
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- 长度
- 73 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.099 kg
- 税率号
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 产品描述
- Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft