工业螺丝刀刀头用于无线电动螺丝刀 带长杆

型号: AS 4053.046

精确生产的带长杆的螺丝刀工具用于工业应用。

型号:
AS 4053.046
型式
用于 TX
产品描述
精确生产的螺丝刀工具带长杆用于工业应用。
您的获益
最大硬度和扭矩值
技术数据
适配模具 E 6.3 (¼")
材料
高质特殊模具钢
刀片直径
6.3 mm
刀头类型
TX 30
长度
73 mm
包装单元
3 件
净重
0.03 kg
毛重
0.049 kg
税率号
82079030
EAN
4028177807518
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
产品描述
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft