伸缩接头扳手

商品编号: AS 4054.900

用于宽度为 10-36 mm 的扳手。

商品编号:
AS 4054.900
产品描述
用于宽度为 10-36 mm 的扳手。
您的获益
符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
光滑钳嘴避免扳手或管钳损坏螺丝/螺母
快速瞬动传送用于无需按钮便可快速适配工件
坚固套筒接合的接头
材料
高质特殊模具钢
表面
无光泽,镀铬
颜色
手柄:煤黑色和威图力量粉色
尺寸
长度: 260 mm
包装单元
1 件
净重
0.4 kg
毛重
0.419 kg
税率号
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
产品描述
Slip-joint wrench w. fast adjustment