- 型号:
- AS 4055243
- 型式
- 带 3 个切割点
- 产品描述
- 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
- 供货范围
- 凹型模具
凸模
无球轴承的拉紧螺栓
- 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 3 mm
- Ø 开孔器
- 43.2 mm
- 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- 拉紧螺栓(直径 x 长度)
- 19 x 55 mm
- 液压拉紧螺栓直径
- 19 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.58 kg
- 毛重
- 0.622 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177808317
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
-
Sheet metal punch round Ø 43,2 mm