分裂式开孔刀头,用于圆形孔 用于不锈钢,带 3 倍分裂式刀头

商品编号: AS 4055.118

用于冲压圆形切口

商品编号:
AS 4055.118
型式
带 3 倍分裂式刀头
产品描述
用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围
凹型模具
凸模
材料可加工
不锈钢
最大可加工不锈钢材料厚度
2 mm
Ø 开孔器
18.6 mm
说明
通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
拉紧螺栓(直径 x 长度)
11.1 x 60 mm
液压拉紧螺栓直径
11.1 mm
19 cm
包装单元
1 件
净重
0.061 kg
毛重
0.081 kg
税率号
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
产品描述
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
资料
说明书