长方形金属板开孔刀头 用于钢板

型号: AS 4055401

用于冲压矩形切口

型号:
AS 4055401
产品描述
用于冲压矩形切口。需要配合螺旋扳手或液压开孔器操作。
您的获益
带侧面废料排除设计
凹模不会卡住
供货范围
凹型模具
凸模
拉紧螺栓
锁紧螺母
塑料箱
带球轴承的压紧螺母
用于液压系统的适配器
材料可加工
钢板
最大可加工钢板材料厚度
2 mm
液压式操作
手动操作
▭ 开孔
22 x 42 mm
包装单元
1 件
净重
0.731 kg
毛重
0.909 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808461
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
产品描述
Hole punch, rectangular for sheet steel
资料
说明书