分裂式开孔刀头,用于圆形孔 用于钢板,带 3 倍分裂式刀头

商品编号: AS 4055.534

用于冲压圆形切口

商品编号:
AS 4055.534
型式
带 3 倍分裂式刀头
产品描述

供货范围
凹型模具
凸模
材料可加工
钢板
最大可加工钢板材料厚度
3 mm
Ø 开孔器
34.6 mm
说明
通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
拉紧螺栓(直径 x 长度)
19 x 55 mm
液压拉紧螺栓直径
19 mm
包装单元
1 件
净重
0.229 kg
毛重
0.262 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808720
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
产品描述
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
资料
说明书