本产品停止供应于: 2022年6月30日
- 商品编号:
- AS 4055.580
- 型式
- 带 3 倍分裂式刀头
- 产品描述
- 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
- 供货范围
- 5 个凹模
5 个凸模
塑料箱 - 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø 开孔器
- 16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm - 用于螺纹
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.039 kg
- 税率号
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 产品描述
- Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- 资料
- 说明书