拉紧螺栓

商品编号: AS 4055.600

开孔器配件。用于凸凹模之间的连接件。

商品编号:
AS 4055.600
产品描述
开孔器配件。用于凸凹模之间的连接件。
说明
用于通过螺旋扳手操作
拉紧螺栓(直径 x 长度)
9.5 x 40 mm
包装单元
1 件
净重
0.033 kg
毛重
0.046 kg
税率号
73181900
EAN
4028177808867
ECLASS 8.0
21049241
产品描述
Tension screw Ø x L 9,5 x 40 mm