拉紧螺栓

商品编号: AS 4055.602

开孔器配件。用于凸凹模之间的连接件。

商品编号:
AS 4055.602
产品描述
开孔器配件。用于凸凹模之间的连接件。
说明
用于通过螺旋扳手操作
拉紧螺栓(直径 x 长度)
19 x 55 mm
包装单元
1 件
净重
0.183 kg
毛重
0.203 kg
税率号
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
产品描述
Tension screw Ø x L 19 x 55 mm