分裂式开孔刀头套件 PG 9 至 PG 21 用于钢板,带 3 倍分裂式刀头

型号: AS 4055582

用于冲压圆形切口

型号:
AS 4055582
型式
带 3 倍分裂式刀头
产品描述
用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围
6 个凹模
6 个凸模
2 个带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm
HSS 手钻直径 10 mm
1 管润滑膏
塑料箱
材料可加工
钢板
最大可加工钢板材料厚度
2 mm
Ø 开孔器
15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
30.5 mm
说明
通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
包装单元
1 件
净重
1.08 kg
毛重
1.09 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
产品描述
Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
资料
说明书